IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola di centraggio
Versione 1
qualità I
Materiale Corpo base
acciaio inox
D=Diametro del foro
13
L=Lunghezza
13
T=Tolleranza
+0,005 - +0,018
D1
19,04
Foro di alloggiamento per bussola di centraggio Ø +0,010
19,016

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4548.

Versione
temprato min. 40 HRC, lucido.
Nota
Con una tolleranza di interasse di ±0,005 mm e l'uso di 2 bussole di centraggio di qualità I, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a ±0,013 mm.
Con una tolleranza di interasse di ±0,03 mm e l'uso di una bussola di centraggio di qualità I e una di qualità II, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a ±0,04 mm.
Le bussole di centraggio vengono inserite esercitando una leggera pressione nei fori di alloggiamento delle piastre di staffaggio.
Per maggiori informazioni consultare le informazioni generali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche