{"product":{"productId":"agid.22226","price":202.01,"name":"CILINDRO DI POSIZIONAM. BALL LOCKACCIAIO INOX, D=35, L=51"},"currency":"EUR"}
Cilindro di posizionamento
Ball Lock
acciaio inox
- Tempi di messa a punto ridotti
- Utilizzo semplice
Unità di vendita
202,01 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cilindro di posizionamento
Versione 1
Ball Lock
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D=Diametro del perno
35
L=Lunghezza gambo
51
Coppia
di serraggio
max. Nm
33
D1
60
D2
M12
Forza di tenuta
F kN
68
L1
13
SW
6
Spessore piastra di
staffaggio ±0,13
20
Descrizione
Materiale
Cilindro di posizionamento e sfere acciaio inox 1.4542.
Versione
Cilindro di posizionamento e sfere temprate min. 40 HRC, lucido.
Nota
Serrando l'albero filettato (D2) la sfera intermedia viene spinta verso il basso e preme così le tre sfere di serraggio verso l'esterno, dove vengono fissate nella bussola di alloggiamento.
Con questo sistema semplice da usare i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi usuali.
Con questo sistema semplice da usare i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi usuali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.