IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Cilindro di posizionamento
Versione 1
Ball Lock
Materiale Corpo base
acciaio inox
D=Diametro del perno
25
L=Lunghezza gambo
44
Coppia di serraggio max. Nm
11
D1
45
D2
M8
Forza di tenuta F kN
30
L1
10
SW
4
Spessore piastra di staffaggio ±0,13
20

Descrizione

Materiale

Cilindro di posizionamento e sfere acciaio inox 1.4542.

Versione
Cilindro di posizionamento e sfere temprate min. 40 HRC, lucido.
Nota
Serrando l'albero filettato (D2) la sfera intermedia viene spinta verso il basso e preme così le tre sfere di serraggio verso l'esterno, dove vengono fissate nella bussola di alloggiamento.
Con questo sistema semplice da usare i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi usuali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche