IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Unità di centraggio
Dimensioni
3
Versione 1
Bussola
Materiale Corpo base
acciaio
D=Diametro esterno
32
L=Lunghezza max.
17,5
H min.
25
T
18-0,1
per codice articolo
03152-10-3

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
Boccola di posizionamento compatibile con cono di posizionamento.
Range di temperatura
max. +80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche