IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Unità di centraggio
Dimensioni
3
Versione 1
cono
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Diametro del perno
10
D2=Filettatura
M8
H min.
21
L max.
35
L1
18
T min.
18
per codice articolo
03152-11-3

Descrizione

Materiale
Cono in acciaio
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Cono temprato e rettificato.
Sfere vulcanizzate su cono.
Nota
I coni di posizionamento formano unitamente alle boccole di posizionamento un'unità di centraggio per il posizionamento estremamente preciso di due elementi. Il sistema è in grado di raggiungere una precisione di ripetibilità < 0,003 mm. La gomma vulcanizzata non s'infragilisce ed è insensibile alle contaminazioni o ai trucioli. I trucioli più piccoli, schiacciati non sono un problema per il sistema.
Range di temperatura
max. +80 °C.
Principio di funzionamento
Nello stato assemblato del cono e della boccola di posizionamento, le sfere sono premute entro il proprio intervallo elastico e fissano entrambi i componenti in cui sono montate con elevata precisione. Per consentire la deformazione delle sfere nel proprio intervallo elastico occorre prestare attenzione esclusivamente a che venga rispettata con precisione la profondità del foro in cui successivamente viene inserita a pressione la boccola di posizionamento. Il cono di posizionamento che penetra nella boccola di posizionamento è fornita già adattata e deve essere disposta soltanto sulla superficie del contropezzo. In seguito si ottiene un sistema di posizionamento del punto zero estremamente preciso.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche