IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Versione 1
milled free
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Colore Corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
10,5
D2=Diametro del perno
7
B
3
B1
8,6
L1
8
L2
8
L3
2
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio

Descrizione

Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato.
Nota
Lati piani con centraggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche