{"product":{"productId":"agid.2655","price":9.87,"name":"PERNO DI POSIZIONAMENTO CILINDRICOD1=16 ACCIAIO PER UTENSILI, BRUNITO,RETTIFICATO, D2=9"},"currency":"EUR"}
Perno di posizionamento
cilindrico
acciaio per utensili
brunito
- Utilizzabili anche come battute e piedini
- Elevata accuratezza di concentricità
- Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso
Unità di vendita
9,87 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Versione 1
cilindrico
Versione 2
rettificato
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
Colore
Corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
16
D2=Diametro del perno
9
L1
8
L2
12
L3
3
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
Lati piani con centraggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.