IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Versione 1
cilindrico
Versione 2
rettificato
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
Colore Corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
14
D2=Diametro del perno
8
L1
8
L2
10
L3
3
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio

Descrizione

Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
Lati piani con centraggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche