IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Centraggio
Forma
A
Versione 1
for middle hole
Versione 2
-
Materiale Corpo base
acciaio
D=Diametro del perno
30 h6
G
M6
L
87
L1
44

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
cementato.
Diametro del foro di centraggio rettificato.
Nota
Forma A
Posizionatori per piastre d'appoggio con fori modulari.
Forma B
Posizionatori per piastra d'appoggio con cave a T.
Accessory
Piastre 01148.
Cubo di staffaggio a 4 lati 01850.
Torrette di serraggi 01854, 01855, 01856.
Squadre di fissaggio 01265, 01267.
Piastre di base 01126-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche