{"product":{"productId":"agid.33965","price":20.83,"name":"CENTRAGGIO FILETTATURA INTERNA SU UNC=8, A=8, G=M03, FORM:D1 ABGESETZTM.KUGELANS.ABG., ACCIAIO PER UTENSILI"},"currency":"EUR"}
Perno di posizionamento
Filettatura interna su un lato
acciaio per utensili
- Agevolano le operazioni di inserimento
- La tendenza al serraggio viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dalla conseguente inclinazione
- Modello: acciaio o acciaio inox
- Acciaio temprato e rettificato
- Acciaio inox rettificato e kolsterizzato
Unità di vendita
20,83 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Forma
D1
Dimensioni
1
Versione 1
Filettatura interna su un lato
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
C=Diametro
8
A
8
B
6
D
6
E
8
F
2
Foro di base della filettatura
Foro cieco
G
M3
H
6
J
R 2
K
2
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
Tipo di forma
-
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio temprato e rettificato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Nota
I perni di posizionamento con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1).
Nota disegno
1) Filettatura interna su un lato con foro cieco
2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco
3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante
2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco
3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.