{"product":{"productId":"agid.33941","price":19.99,"name":"CENTRAGGIO FILETTATURA INTERNA SU UNC=6, A=6, G=M03, FORM:A1 CON PROFILOARROTONDATO, ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Perno di posizionamento
Filettatura interna su un lato
acciaio inox
- Agevolano le operazioni di inserimento
- La tendenza al serraggio viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dalla conseguente inclinazione
- Modello: acciaio o acciaio inox
- Acciaio temprato e rettificato
- Acciaio inox rettificato e kolsterizzato
Unità di vendita
19,99 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Forma
A1
Dimensioni
1
Versione 1
Filettatura interna su un lato
Materiale
Corpo base
acciaio inox
C=Diametro
6
A
6
B
6
D
8
E
6
F
2
Foro di base della filettatura
Foro cieco
G
M3
H
5
J
R 1
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
Tipo di forma
con profilo arrotondato
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio temprato e rettificato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Nota
I perni di posizionamento con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1).
Nota disegno
1) Filettatura interna su un lato con foro cieco
2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco
3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante
2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco
3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.