{"product":{"productId":"agid.33949","price":22.59,"name":"CENTRAGGIO FILETTATURA INTERNA SU UNC=12, A=12, G=M04, FORMA:C1 MITKUGELANSATZ ABGEFLACHT, ACCIAIO PERUTENSILI"},"currency":"EUR"}
Perno di posizionamento
Filettatura interna su un lato
acciaio per utensili
- Agevolano le operazioni di inserimento
- La tendenza al serraggio viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dalla conseguente inclinazione
- Modello: acciaio o acciaio inox
- Acciaio temprato e rettificato
- Acciaio inox rettificato e kolsterizzato
Unità di vendita
22,59 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Forma
C1
Dimensioni
1
Versione 1
Filettatura interna su un lato
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
C=Diametro
12
A
12
B
12
D
15
E
12
F
3
Foro di base della filettatura
Foro cieco
G
M4
H
8
J
R 3
K
2,5
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
Tipo di forma
-
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio temprato e rettificato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Nota
I perni di posizionamento con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1).
Nota disegno
1) Filettatura interna su un lato con foro cieco
2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco
3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante
2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco
3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.