IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Forma
A1
Dimensioni
1
Versione 1
Filettatura interna su un lato
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
C=Diametro
8
A
8
B
8
D
10
E
8
F
2
Foro di base della filettatura
Foro cieco
G
M3
H
6
J
R 2
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
Tipo di forma
con profilo arrotondato

Descrizione

Materiale

Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio temprato e rettificato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Nota
I perni di posizionamento con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1).
Nota disegno
1) Filettatura interna su un lato con foro cieco
2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco
3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche