{"product":{"productId":"agid.2631","price":27.43,"name":"CENTRAGGIO ESTRAIBILE, CON TESTA, D=25,FORMA:B, ACCIAIO PER UTENSILI"},"currency":"EUR"}
Perno di posizionamento
extractable
acciaio per utensili
- Temprato
- Rettificato
Unità di vendita
27,43 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Forma
B
Versione 1
extractable
Versione 2
con testa
Materiale
Corpo base
acciaio per utensili
D=Diametro
25
D1
18
D3
M5
L1
25
L2
17
L4
5
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 55-60).
Nota
I perni di posizionamento si possono facilmente estrarre con un apposito estrattore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.