IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Forma
D
Versione 1
extractable
Versione 2
con testa
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
D=Diametro
10
B
3
D1
7
D3
M3
L1
11
L2
11
L4
3

Descrizione

Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 55-60).
Nota
I perni di posizionamento si possono facilmente estrarre con un apposito estrattore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche