IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno di posizionamento
Forma
A
Versione 1
extractable
Materiale Corpo base
acciaio per utensili
D=Diametro
20
D3
M5
L
47
L4
5

Descrizione

Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 56 +2 ).
Nota
I perni di posizionamento si possono facilmente estrarre con un apposito estrattore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche