{"product":{"productId":"agid.2625","price":16.55,"name":"CHIAVISTELLO ZINCO"},"currency":"EUR"}
Chiavistello
zinco
- Serve per la chiusura di sportelli e porte
- Semplice montaggio su tutti i profili in alluminio più diffusi
- Materiale di fissaggio incluso
Unità di vendita
16,55 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Chiavistello
Materiale
Corpo base
zinco
Forza elastica
fine
F2 ca. N
15
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
5
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in zinco pressofuso.
Maniglia, basi e fissaggi cava resina termoplastica PA.
Perno acciaio inox
Maniglia, basi e fissaggi cava resina termoplastica PA.
Perno acciaio inox
Versione
Alloggiamento argento verniciato.
Maniglia, basi e fissaggi cava colore nero.
Perno non trattato.
Maniglia, basi e fissaggi cava colore nero.
Perno non trattato.
Nota
Pistone di chiusura molleggiato.
La fornitura prevede:
- 2 basi per il montaggio su superfici piane.
- 2 fissaggi (per cava da 8 o 10 mm)
per il montaggio su profili con cava.
La fornitura prevede:
- 2 basi per il montaggio su superfici piane.
- 2 fissaggi (per cava da 8 o 10 mm)
per il montaggio su profili con cava.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.