{"product":{"productId":"agid.24491","price":30.14,"name":"LEVETTA DI BLOCCAGGIO CON MOLLA DIRITORNO FORMA:A BARRA DI BLOCCAGGIO INSU L=73,5, B=56, ACCIAIO INOX 1.4301"},"currency":"EUR"}
Levetta di bloccaggio
con molla di ritorno
acciaio inox
- Modello stabile
- Montaggio facile con connessione a vite
- Non è necessaria una maniglia.
Unità di vendita
30,14 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Levetta di bloccaggio
Forma
A
Versione 1
con molla di ritorno
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4301
B=Larghezza
56
H=Altezza
29,7
L=Lunghezza
73,5
B1
30
C
2,7
Corsa
S
13
D
5,5
D1
12
D2
10
H1
7,35
L1
20
L2
10
L3
22
L4
12
Tipo di forma
barra di bloccaggio in su
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Nota
Le barre di bloccaggio possono essere semplicemente avvitate su porte, sportelli e coperchi. Le barre di bloccaggio sono disponibili in due modelli diversi, con smusso verso l'alto o il basso. La superficie obliqua consente di aprire e chiudere l'applicazione senza azionare la barra di bloccaggio. Con la molla integrata la barra di bloccaggio ritorna sempre nella sua posizione di partenza.
Modalità di utilizzo
Spostando la leva, la barra di bloccaggio portata in posizione di apertura ed è possibile aprire la porta. La chiusura avviene premendo la porta che si blocca automaticamente grazie allo smusso.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.