{"product":{"productId":"agid.24488","price":7.59,"name":"LEVETTA DI BLOCCAGGIO CON MOLLA DIRITORNO L=25, B=37, ALLUMINIO INCOLOREINCOLORE"},"currency":"EUR"}
Levetta di bloccaggio
con molla di ritorno
alluminio
incolore
anodizzato
- Accessori per barra di bloccaggio con molla di ritorno
Unità di vendita
7,59 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Levetta di bloccaggio
Versione 1
con molla di ritorno
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
incolore
Superficie
corpo base
anodizzato
B=Larghezza
37
H=Altezza
19
L=Lunghezza
25
C
2,5
D
6,2
D1
14
L1
12,5
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Nota
Le lamiere di copertura possono essere semplicemente avvitate all'applicazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.