{"product":{"productId":"agid.24486","price":28.51,"name":"LEVETTA DI BLOCCAGGIO CON MOLLA DIRITORNO FORMA:B DESTRA L=60, B=36,5,ALLUMINIO INCOLORE INCOLORE"},"currency":"EUR"}
Levetta di bloccaggio
con molla di ritorno
alluminio
incolore
anodizzato
- Arresto in posizione di apertura
- Modello stabile
- Montaggio facile con connessione a vite
- Non è necessaria una maniglia.
Unità di vendita
28,51 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Levetta di bloccaggio
Forma
B
Versione 1
con molla di ritorno
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
incolore
Superficie
corpo base
anodizzato
B=Larghezza
36,5
H=Altezza
34
L=Lunghezza
60
D
12,9
D1
6,2
D2
10,2
L1
40
Tipo di forma
destra
Descrizione
Materiale
Barra di bloccaggio alluminio.
Molla in acciaio inox.
Molla in acciaio inox.
Nota
Le barre di bloccaggio possono essere semplicemente avvitate su porte, sportelli e coperchi. Le barre di bloccaggio sono disponibili in due modelli diversi per porte con apertura a sinistra o a destra. Le barre di bloccaggio possono essere arrestate in posizione di apertura. Con la molla integrata la barra di bloccaggio ritorna sempre nella sua posizione di partenza.
Modalità di utilizzo
Spostando la leva, la barra di bloccaggio viene portata in posizione di apertura ed è possibile aprire la porta. Se la barra di bloccaggio non viene arrestata in posizione di apertura, torna automaticamente nella posizione di partenza. La porta si chiude solo se la leva viene tenuta in posizione di apertura.
Accessory
Lamiera di copertura alluminio 03102-11.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.