{"product":{"productId":"agid.24484","price":12.21,"name":"LAMIERA DI COPERTURA L=22, B=68,5,OTTONE"},"currency":"EUR"}
Lamiera di copertura
ottone
cromato
- Accessori per barra di bloccaggio con molla di ritorno
Unità di vendita
12,21 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Lamiera di copertura
Materiale
Corpo base
ottone
Superficie
corpo base
cromato
B=Larghezza
68,5
H=Altezza
21
L=Lunghezza
22
B1
43,5
B2
21
C
2
D
7
Descrizione
Materiale
Acciaio o ottone.
Versione
Acciaio zincato.
Ottone cromato.
Ottone cromato.
Nota
Le lamiere di copertura possono essere semplicemente avvitate all'applicazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.