IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Lamiera di copertura
Materiale Corpo base
ottone
Superficie corpo base
cromato
B=Larghezza
50
H=Altezza
16
L=Lunghezza
16
B1
34
B2
16
C
1,5
D
4,8

Descrizione

Materiale
Acciaio o ottone.
Versione
Acciaio zincato.
Ottone cromato.
Nota
Le lamiere di copertura possono essere semplicemente avvitate all'applicazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche