{"product":{"productId":"agid.24484","price":3.76,"name":"LAMIERA DI COPERTURA L=11, B=35, OTTONE"},"currency":"EUR"}
Lamiera di copertura
ottone
cromato
- Accessori per barra di bloccaggio con molla di ritorno
Unità di vendita
3,76 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Lamiera di copertura
Materiale
Corpo base
ottone
Superficie
corpo base
cromato
B=Larghezza
35
H=Altezza
11,5
L=Lunghezza
11
B1
23
B2
11,5
C
1,2
D
3,5
Descrizione
Materiale
Acciaio o ottone.
Versione
Acciaio zincato.
Ottone cromato.
Ottone cromato.
Nota
Le lamiere di copertura possono essere semplicemente avvitate all'applicazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.