{"product":{"productId":"agid.24482","price":45.93,"name":"LEVETTA DI BLOCCAGGIO CON MOLLA DIRITORNO FORMA:B BARRA DI BLOCCAGGIO INGIÙ L=73, B=70, OTTONE"},"currency":"EUR"}
Levetta di bloccaggio
con molla di ritorno
ottone
cromato
- Modello stabile
- Montaggio facile con connessione a vite
- Non è necessaria una maniglia.
Unità di vendita
45,93 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Levetta di bloccaggio
Forma
B
Versione 1
con molla di ritorno
Materiale
Corpo base
ottone
Superficie
corpo base
cromato
B=Larghezza
70
H=Altezza
38
L=Lunghezza
73
B1
45
B2
16
C
2
D
7
H1
16
L1
22
L2
28
Tipo di forma
barra di bloccaggio in giù
Descrizione
Materiale
Acciaio o ottone.
Versione
Acciaio zincato.
Ottone cromato.
Ottone cromato.
Nota
Le barre di bloccaggio possono essere semplicemente avvitate su porte, sportelli e coperchi. Le barre di bloccaggio sono disponibili in due modelli diversi, con smusso verso l'alto o il basso. La superficie obliqua consente di aprire e chiudere l'applicazione senza azionare la barra di bloccaggio. Con la molla integrata la barra di bloccaggio ritorna sempre nella sua posizione di partenza.
Modalità di utilizzo
Spostando la leva, la barra di bloccaggio portata in posizione di apertura ed è possibile aprire la porta. La chiusura avviene premendo la porta che si blocca automaticamente grazie allo smusso.
Accessory
Lamiera di copertura acciaio o ottone 03102-06.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.