IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Boccola di posizionamento
Versione 1
per spine di posizione
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
temprato e con finitura lucida
Chiave in acciaio
1.4034
D1=Filettatura
M12x1,5
D2=Diametro esterno
19
D=Diametro
6
L=Lunghezza filettatura
10
SW=Apertura chiave
4
H
15,5
H1
11,5
T
10

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4034.

Versione
Acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.
Nota
Boccole di posizionamento adatte alle spine di posizionamento.
Adattato ai pezzi di supporto 03099.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche