{"product":{"productId":"agid.20548","price":5.37,"name":"BOCCOLA DI POSIZIONAMENTO PER SPINE DIPOSIZIONE, D=5 M12X1,5X10, D2=19, SW=4,ACCIAIO TEMPRATO E BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Boccola di posizionamento
per spine di posizione
acciaio
temprato e brunito
- Fungono da ausilio per compiti di posizionamento precisi
- Elevata resistenza all'usura
Unità di vendita
5,37 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Boccola di posizionamento
Versione 1
per spine di posizione
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e brunito
D1=Filettatura
M12x1,5
D2=Diametro esterno
19
D=Diametro
5
L=Lunghezza filettatura
10
SW=Apertura chiave
4
H
15,5
H1
11,5
T
10
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4034.
Versione
Acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.
Acciaio inox, temprato e non trattato.
Nota
Boccole di posizionamento adatte alle spine di posizionamento.
Adattato ai pezzi di supporto 03099.
Adattato ai pezzi di supporto 03099.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.