IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto di montaggio
Forma
B
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
nero
D1=Filettatura
M6x0,75
A
20
B
10
D2
4,5
D3
8
H
21
H1
10
L
30
T
4,5
Tipo di forma
foro di montaggio perpendicolare alla filettatura

Descrizione

Materiale
Alluminio 3.2163.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
I supporti rappresentano un ausilio di montaggio per perni d’arresto con leva e spine di posizionamento e ne ampliano le possibilità d'impiego. Utilizzabili con viti a testa cilindrica DIN 912 / ISO 4762.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche