{"product":{"productId":"agid.16712","price":3.59,"name":"SUPPORTO DI MONTAGGIO, D1=M10X1,FORMA:A FORO DI MONTAGGIO PARALLEL,ALLUMINIO NERO"},"currency":"EUR"}
Supporto di montaggio
alluminio
nero
- Ausilio di montaggio per perno d'arresto con leva e spina di posizione
Unità di vendita
3,59 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto di montaggio
Forma
A
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
nero
D1=Filettatura
M10x1
A
24
B
12
D2
5,5
D3
10
H
18
L
37
T
3,9
Tipo di forma
foro di montaggio parallelo alla filettatura
Descrizione
Materiale
Alluminio 3.2163.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
I supporti rappresentano un ausilio di montaggio per perni d’arresto con leva e spine di posizionamento e ne ampliano le possibilità d'impiego. Utilizzabili con viti a testa cilindrica DIN 912 / ISO 4762.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.