{"product":{"productId":"agid.35744","price":15.12,"name":"SUPPORTO DI MONTAGGIO, D1=M16X1,5,FORMA:B, ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Supporto di montaggio
acciaio
- Ausilio di montaggio per perno d'arresto con leva e spina di posizione
Unità di vendita
15,12 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto di montaggio
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M16x1,5
D2
46
D3
5,5
D4
10
K
32
L1
33
L3
13
S
15
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I supporti rappresentano un ausilio per il montaggio di perni d’arresto con leva e ne ampliano le possibilità d'impiego. Infatti possono essere utilizzati anche per le spine di posizionamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.