IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno d’arresto con leva
Forma
D
Versione 1
con battuta
Versione 2
a destra
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M12
D=Diametro perno di bloccaggio
6
L1=Lunghezza maniglia
30
B
10,8
B1
3,6
Controdado
con controdado
D2
12
F x 30°
1,8
Forza elastica fine F2 ca. N
15
Forza elastica inizio F1 ca. N
8
H
8
L
47,8
L3
19
SW1
12
SW2
19
Tipo di forma
impugnatura verniciata a polvere con dado

Descrizione

Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
I perni d’arresto con leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
Un arresto a 180° impedisce che la tacca a scatto salti e quindi impedisce che il perno di bloccaggio sporga nuovamente.
Il senso di rotazione della barra viene definito selezionando il lato di battuta.
Nota disegno
1) Battuta sinistra
2) Battuta destra
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche