{"product":{"productId":"agid.20475","price":15.7,"name":"SPINA DI POSIZI. CON LEVA CON BATTUTA,A SINISTRA, D=6, M10, FORMA:DIMPUGNATURA VERNIC. A POL, ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Perno d’arresto con leva
con battuta
acciaio
- Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio
- La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°
- La battuta a 180° impedisce che il perno di bloccaggio fuoriesca nuovamente
- Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione
- Perno di bloccaggio temprato
Unità di vendita
15,70 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno d’arresto con leva
Forma
D
Versione 1
con battuta
Versione 2
a sinistra
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M10
D=Diametro perno di bloccaggio
6
L1=Lunghezza maniglia
25
B
9
B1
3
Controdado
con controdado
D2
10
F x 30°
1,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
14
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
8
H
6
L
38
L3
15
SW1
10
SW2
17
Tipo di forma
impugnatura verniciata a polvere con dado
Descrizione
Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
I perni d’arresto con leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
Un arresto a 180° impedisce che la tacca a scatto salti e quindi impedisce che il perno di bloccaggio sporga nuovamente.
Il senso di rotazione della barra viene definito selezionando il lato di battuta.
Un arresto a 180° impedisce che la tacca a scatto salti e quindi impedisce che il perno di bloccaggio sporga nuovamente.
Il senso di rotazione della barra viene definito selezionando il lato di battuta.
Nota disegno
1) Battuta sinistra
2) Battuta destra
2) Battuta destra
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.