IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Supporto di montaggio
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M20
D2
46
D3
5,5
D4
10
K
32
L1
33
L3
13
S
15

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I supporti rappresentano un ausilio per il montaggio di perni d’arresto con leva e ne ampliano le possibilità d'impiego. Infatti possono essere utilizzati anche per le spine di posizionamento.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche