{"product":{"productId":"agid.2622","price":17.22,"name":"SPINA DI POSIZI. CON LEVA VERSIONELISCIA, D=8, 12, FORMA:E IMPUGNATURANON RIVESTITA,, ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Perno d’arresto con leva
Finitura liscia
acciaio inox
- Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio
- La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°
- Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione
- Acciaio inox 1.4308, 1.4305, 1.4301
Unità di vendita
17,22 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno d’arresto con leva
Forma
E
Versione 1
Finitura liscia
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
12
D=Diametro perno di bloccaggio
8
L1=Lunghezza maniglia
30
B
10,8
B1
3,6
Controdado
senza controdado
F x 30°
2,3
Forza elastica
fine
F2 ca. N
15
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
8
H
8
L
46,8
Tipo di forma
Impugnatura non rivestita, boccola liscia
Descrizione
Materiale
Barra di bloccaggio acciaio inox 1.4308.
Perno di bloccaggio acciaio inox 1.4305.
Corpo in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non temprato
Nota
Le spine a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota disegno
Forma E: impugnatura non verniciata, corpo liscio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.