IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno d’arresto con leva
Forma
E
Versione 1
Finitura liscia
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
16
D=Diametro perno di bloccaggio
6
L1=Lunghezza maniglia
40
B
14,4
B1
4,8
Controdado
senza controdado
F x 30°
1,8
Forza elastica fine F2 ca. N
35
Forza elastica inizio F1 ca. N
15
H
10
L
60,4
Tipo di forma
Impugnatura non rivestita, boccola liscia

Descrizione

Materiale

Barra di bloccaggio acciaio inox 1.4308.

Perno di bloccaggio acciaio inox 1.4305.

Corpo in acciaio inox 1.4301.

Versione
Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non temprato
Nota
Le spine a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota disegno
Forma E: impugnatura non verniciata, corpo liscio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche