{"product":{"productId":"agid.2613","price":19.78,"name":"SPINA DI POSIZI. CON LEVA, D=6,M16X1,5, FORMA:B IMPUGNATURA NON VERN.CON, ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Perno d’arresto con leva
acciaio inox
- Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio
- La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°
- Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione
Unità di vendita
19,78 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno d’arresto con leva
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
M16x1,5
D=Diametro perno di bloccaggio
6
L1=Lunghezza maniglia
40
B
14,4
B1
4,8
Controdado
con controdado
D2
16
F x 30°
1,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
35
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
15
H
10
L
60,4
L3
32
SW
24
Tipo di forma
impugnatura non verniciata con dado
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non temprato
Nota
I perni d’arresto con leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere temporaneamente. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.