{"product":{"productId":"agid.2619","price":17.49,"name":"SPINA DI POSIZI. CON LEVA VERSIONELISCIA, D=10, 20, FORMA:E IMPUGNATURANON RIVESTITA,, ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Perno d’arresto con leva
Finitura liscia
acciaio
- Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio
- La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°
- Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione
- Perno di bloccaggio temprato
Unità di vendita
17,49 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno d’arresto con leva
Forma
E
Versione 1
Finitura liscia
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
20
D=Diametro perno di bloccaggio
10
L1=Lunghezza maniglia
50
B
18
B1
6
Controdado
senza controdado
F x 30°
2,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
60
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
20
H
12
L
70
Tipo di forma
Impugnatura non rivestita, boccola liscia
Descrizione
Materiale
Barra di bloccaggio 1.0503.
Perno di bloccaggio acciaio, classe di resistenza 5.8.
Corpo 1.0403.
Perno di bloccaggio acciaio, classe di resistenza 5.8.
Corpo 1.0403.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
Le spine a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota disegno
Forma E: impugnatura non verniciata, corpo liscio
Forma F: impugnatura verniciata a polvere, corpo liscio
Forma F: impugnatura verniciata a polvere, corpo liscio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.