IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno d’arresto con leva
Forma
E
Versione 1
Finitura liscia
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
16
D=Diametro perno di bloccaggio
10
L1=Lunghezza maniglia
40
B
14,4
B1
4,8
Controdado
senza controdado
F x 30°
2,8
Forza elastica fine F2 ca. N
35
Forza elastica inizio F1 ca. N
15
H
10
L
60,4
Tipo di forma
Impugnatura non rivestita, boccola liscia

Descrizione

Materiale
Barra di bloccaggio 1.0503.
Perno di bloccaggio acciaio, classe di resistenza 5.8.
Corpo 1.0403.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
Le spine a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota disegno
Forma E: impugnatura non verniciata, corpo liscio
Forma F: impugnatura verniciata a polvere, corpo liscio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche