{"product":{"productId":"agid.2610","price":13.06,"name":"SPINA DI POSIZI. CON LEVA, D=4, M10X1,FORMA:D IMPUGNATURA VERNIC. A POL,ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Perno d’arresto con leva
acciaio
- Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio
- La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°
- Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione
- Perno di bloccaggio temprato
Unità di vendita
13,06 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno d’arresto con leva
Forma
D
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M10x1
D=Diametro perno di bloccaggio
4
L1=Lunghezza maniglia
25
B
9
B1
3
Controdado
con controdado
D2
10
F x 30°
1
Forza elastica
fine
F2 ca. N
14
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
8
H
6
L
38
L3
20
SW
17
Tipo di forma
impugnatura verniciata a polvere con dado
Descrizione
Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
I perni d’arresto con levaa vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota disegno
Forma B: impugnatura non verniciata, con dado
Forma D: impugnatura verniciata a polvere, con dado
Forma D: impugnatura verniciata a polvere, con dado
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.