IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno d’arresto con leva
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M16x1,5
D=Diametro perno di bloccaggio
8
L1=Lunghezza maniglia
40
B
14,4
B1
4,8
Controdado
con controdado
D2
16
F x 30°
2,3
Forza elastica fine F2 ca. N
35
Forza elastica inizio F1 ca. N
15
H
10
L
60,4
L3
32
SW
24
Tipo di forma
impugnatura non verniciata con dado

Descrizione

Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
I perni d’arresto con levaa vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota disegno
Forma B: impugnatura non verniciata, con dado
Forma D: impugnatura verniciata a polvere, con dado
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche