{"product":{"productId":"agid.2610","price":16.91,"name":"SPINA DI POSIZI. CON LEVA, D=8,M20X1,5, FORMA:A IMPUGNATURA NONVERNICIAT, ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Perno d’arresto con leva
acciaio
- Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio
- La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°
- Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione
- Perno di bloccaggio temprato
Unità di vendita
16,91 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno d’arresto con leva
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Diametro perno di bloccaggio
8
L1=Lunghezza maniglia
50
B
18
B1
6
Controdado
senza controdado
D2
20
F x 30°
2,3
Forza elastica
fine
F2 ca. N
60
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
20
H
12
L
70
L3
35
Tipo di forma
impugnatura non verniciata senza dado
Descrizione
Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
I perni d’arresto con levaa vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota disegno
Forma A: impugnatura non verniciata, senza dado
Forma C: impugnatura verniciata a polvere, senza dado
Forma C: impugnatura verniciata a polvere, senza dado
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.