{"product":{"productId":"agid.2605","price":10.66,"name":"SPINA DI POSIZIONE SENZA COLLARE DI.3,D1=18, D=8, L=72, FORMA:V CON ANELLOPORTACHIAVE SENZA INCAVO D'ARRESTO,ACCIAIO TEMPRATO"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione
senza incavo d'arresto
acciaio
temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- L'anello serve come metodo di azionamento del perno di arresto
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
10,66 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
V
Dimensioni
3
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con anello portachiavi
Tipo di prodotto
senza collare
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
D1=Diametro esterno
18
D=Diametro del perno
8
L=Lunghezza
72
Classe di resistenza
5.8
Controdado
senza controdado
Corsa
S
8
D4
28
F x 30°
2,3
Forza elastica
fine
F2 ca. N
35
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
15
L1
36
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio.
L'anello controlla la modalità di azionamento della spina di posizione, ad es. in modalità automatica (a controllo programmato) con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure consente il comando a distanza mediante cavi Bowden.
L'anello controlla la modalità di azionamento della spina di posizione, ad es. in modalità automatica (a controllo programmato) con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure consente il comando a distanza mediante cavi Bowden.
Materiale
Versione in acciaio:
Corpo 1.0403.
Perno di bloccaggio in acciaio automatico
Versione in acciaio inox:
Corpo 1.4301
Perno di bloccaggio temprato 1.4034
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305
Anello portachiavi 1.4310.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo brunito, saldabile.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo non trattato e saldabile.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Anello portachiavi non trattato.
Corpo brunito, saldabile.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo non trattato e saldabile.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Anello portachiavi non trattato.
Nota
Se la spina di posizione viene saldata, il manicotto deve essere fissato in modo che la molla non subisca danni a livello termico a causa delle alte temperature.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.