IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
V
Dimensioni
1
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con anello portachiavi
Tipo di prodotto
senza collare
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
D1=Diametro esterno
12
D=Diametro del perno
5
L=Lunghezza
52
Classe di resistenza
5.8
Controdado
senza controdado
Corsa S
5
D4
23
F x 30°
1,3
Forza elastica fine F2 ca. N
12
Forza elastica inizio F1 ca. N
5
L1
24

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio.

L'anello controlla la modalità di azionamento della spina di posizione, ad es. in modalità automatica (a controllo programmato) con l'ausilio di un cilindro pneumatico, oppure consente il comando a distanza mediante cavi Bowden.
Materiale

Versione in acciaio:

Corpo 1.0403.

Perno di bloccaggio in acciaio automatico



Versione in acciaio inox:

Corpo 1.4301

Perno di bloccaggio temprato 1.4034

Perno di bloccaggio non temprato 1.4305



Anello portachiavi 1.4310.

Versione
Versione in acciaio:
Corpo brunito, saldabile.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo non trattato e saldabile.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.

Anello portachiavi non trattato.
Nota
Se la spina di posizione viene saldata, il manicotto deve essere fissato in modo che la molla non subisca danni a livello termico a causa delle alte temperature.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche