{"product":{"productId":"agid.2595","price":7.84,"name":"SPINA DI POSIZIONE SENZA INCAVOD'ARRESTO DI.2, FORMA:L, ACCIAIOTEMPRATO, COMP:RESINA TERMOPLASTICAGRIGIO NERASTRO RAL7021"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione
senza incavo d'arresto
acciaio
temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
7,84 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
L
Dimensioni
2
Versione 1
senza incavo d'arresto
Tipo di prodotto
senza collare
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
resina termoplastica
COMP
grigio nerastro RAL 7021
Superficie
corpo base
temprato
D1=Diametro esterno
14
D=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
51,7
Classe di resistenza
5.8
Controdado
senza controdado
Corsa
S
6
D2
25
F x 30°
1,8
Forza elastica
fine
F2 ca. N
14
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
6
L1
28
Descrizione
Materiale
Stahlausführung:
Hülse 1.0403.
Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Hülse 1.4301
Arretierstift gehärtet 1.4034
Arretierstift nicht gehärtet 1.4305
Pilzgriff Thermoplast.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo brunito, saldabile.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo non trattato e saldabile.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo colore grigio nerastro RAL7021.
Corpo brunito, saldabile.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo non trattato e saldabile.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, non trattato.
Impugnatura a fungo colore grigio nerastro RAL7021.
Nota
Se la spina di posizione viene saldata, il manicotto deve essere fissato in modo che la molla non subisca danni a livello termico a causa delle alte temperature.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.