IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
K
Dimensioni
9
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con perno filettato
Tipo di prodotto
senza collare
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
D1=Filettatura
M6x0,75
D=Diametro del perno
3
L=Lunghezza
24
Classe di resistenza
5.8
Controdado
con controdado
Corsa S
3,5
D2
M2
F x 30°
0,8
Forza elastica fine F2 ca. N
10
Forza elastica inizio F1 ca. N
4,5
L1
17
L2
3,5
SW
10

Descrizione

Materiale

Modello in acciaio:

corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.



Versione in acciaio inox:

Corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio temprato 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato 1.4305


Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Nota
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va applicata sul corpo filettato, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche