{"product":{"productId":"agid.2583","price":14.29,"name":"SPINA DI POSIZIONE SENZA COLLARE SENZAINCAVO D'ARRESTO DI.5 D1=M24X2, D=16,FORMA:J, CON PERNO FILETTATO SENZACONTRODADO, ACCIAIO TEMPRATO"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione
senza incavo d'arresto
acciaio
temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- I perni filettati consentono di azionare il perno di arresto
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
14,29 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
J
Dimensioni
5
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con perno filettato
Tipo di prodotto
senza collare
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
D1=Filettatura
M24x2
D=Diametro del perno
16
L=Lunghezza
80
Classe di resistenza
5.8
Controdado
senza controdado
Corsa
S
16
D2
M10
F x 30°
3,2
Forza elastica
fine
F2 ca. N
46
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
20
L1
50
L2
14
Descrizione
Materiale
Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305
Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Nota
Per avvitare la spina di posizionamento può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va applicata sul corpo filettato, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.