IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Elemento di azionamento
Forma
B
Dimensioni
4
Versione 1
con pomello a fungo
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
resina termoplastica
COMP
grigio nerastro RAL 7021
Superficie corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
D1=Filettatura
M20x1,5
L=Lunghezza
73
Colore coperchio
giallo navone RAL 1021
Controdado
con controdado
D Filettatura interna
M6
D2
33
L1
28
L2
12
L3
25
SW1
22
SW2
30
Tipo di forma
senza incavo d'arresto, con controdado

Descrizione

Materiale

Spina di posizione:

Corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4034.



Elemento di azionamento 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico

Fune metallica in 1.4401.

Guaina di trazione in filo d'acciaio con rivestimento in plastica interno ed esterno.
Boccole terminali, viti di regolazione e raccordi filettati in ottone.

Versione
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Guaina del cavo Bowden nera.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Le spine di posizione con comando a distanza e l'elemento di azionamento vanno ordinati separatamente.
Nota
In alternativa all'elemento di azionamento, è possibile utilizzare il nipplo a vite fornito in dotazione (Ø5 x 7 mm) per integrare un elemento di comando individuale nel sistema.

Sono disponibili diverse varianti di lunghezza del cavo Bowden.
Per garantire l'esattezza dell'adattamento nella rispettiva applicazione, il cavetto Bowden può essere accorciato in fase di montaggio.

La protezione dalla corrosione si ottiene con una scelta adeguata di materiali e rivestimenti. Il filo metallico e il rivestimento del cavo Bowden possono essere facilmente sostituiti se necessario.

Nel montaggio di cavetti Bowden occorre tenere presente quanto segue:
la lunghezza dell'estremità libera del filo metallico può variare in base all'angolo di posa, al raggio di curvatura e al carico. Pertanto, la lunghezza del controsupporto (guaina) deve essere adattata dopo la posa del cavetto Bowden con l'ausilio della vite di regolazione fornita in dotazione. Allo stesso tempo, la vite di regolazione consente di impostare il precarico del sistema a cavo Bowden.
Durante la posa, occorre assicurarsi che il raggio di curvatura minimo, in questo caso R = 65 mm, non sia inferiore a questo valore. Un raggio troppo piccolo può causare un aumento dell'usura e dell'attrito.
È anche importante evitare una temporanea riduzione del raggio di curvatura minimo durante il montaggio, altrimenti si rischia di danneggiare la guaina di trazione. Inoltre, la guaina è progettata solo per assorbire forze di compressione. Se sottoposta a una trazione eccessiva, la spirale interna si deforma e subisce danni permanenti.
Fornitura
Elemento di azionamento con coperchio in plastica.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
1) Spine di posizione
2) Guaina del cavetto Bowden
3) Cavetto Bowden
4) Vite di regolazione
5) Elemento di attivazione
6) Nipplo a vite
7) Coperchio

Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado
Accessory
Dadi esagonali 07212.
Pezzi di supporto 03099.
Anelli distanziatori 03089.
Boccole di posizionamento 03099-50.
Elemento di azionamento 03096-10-12420.
Cavetti Bowden 03096-14.
Funi metalliche 03096-15.
Guaine 03096-20.
Boccole terminali 03096-25.
Viti di regolazione 03096-30.
Nippli a vite 03096-35.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche