IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Dimensioni
2
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con cilindro pneumatico
Tipo di prodotto
pneumatico
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Materiale Componente
acciaio
Superficie corpo base
temprato
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Diametro del perno
6
F6=Forza del pistone a 6 bar (N)
38,7-32,9
L=Lunghezza
92
P=pressione di esercizio bar
2 - 6
Classe di resistenza
04
Controdado
con controdado
Corsa S
15
D2
M5
Forza di richiamo della molla ca. N
11,8-6
L1
77
L2
15
SW1
18
SW2
30

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.

La spina di posizione viene azionata mediante alimentazione di aria compressa.
Il ritorno alla posizione iniziale avviene a molla mediante interruzione dell'afflusso d'aria.
Materiale

Versione in acciaio:

Corpo filettato e puntale in acciaio automatico.

Dadi esagonali in acciaio.



Versione in acciaio inox:

Corpo filettato 1.4305.

Puntale 1.4034.

Dadi esagonali in acciaio inox A2.

Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Puntale temprato, rettificato e brunito.
Dadi esagonali bruniti.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Puntale temprato e rettificato, non trattato.
Dadi esagonali non trattati.
Nota
Cilindro a pistone a effetto semplice.
Materiali:
stelo del cilindro: ottone nichelato,
asta del pistone: acciaio inox,
guarnizioni: NBR, PU.
Fluido utilizzato:
aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche