{"product":{"productId":"agid.20422","price":79.19,"name":"SPINA DI POSIZIONE CON CILINDROPNEUMATICO DI.2, M20X1,5, L1=70, S=10,D=6, ACCIAIO INOX TEMPRATO,COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione
senza incavo d'arresto
acciaio inox
temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione
- Elevata stabilità
- Possibilità di automazione
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +80 °C
Unità di vendita
79,19 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Dimensioni
2
Versione 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con cilindro pneumatico
Tipo di prodotto
pneumatico
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
corpo base
temprato
Chiave in acciaio
1.4034
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Diametro del perno
6
F6=Forza del pistone
a 6 bar
(N)
38,7-35,1
L=Lunghezza
80
P=pressione di esercizio
bar
2 - 6
Classe di resistenza
A2
Controdado
con controdado
Corsa
S
10
D2
M5
Forza di richiamo della molla
ca. N
9,9-6
L1
70
L2
15
SW1
18
SW2
30
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
La spina di posizione viene azionata mediante alimentazione di aria compressa.
Il ritorno alla posizione iniziale avviene a molla mediante interruzione dell'afflusso d'aria.
La spina di posizione viene azionata mediante alimentazione di aria compressa.
Il ritorno alla posizione iniziale avviene a molla mediante interruzione dell'afflusso d'aria.
Materiale
Versione in acciaio:
Corpo filettato e puntale in acciaio automatico.
Dadi esagonali in acciaio.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Puntale 1.4034.
Dadi esagonali in acciaio inox A2.
Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Puntale temprato, rettificato e brunito.
Dadi esagonali bruniti.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Puntale temprato e rettificato, non trattato.
Dadi esagonali non trattati.
Corpo filettato brunito.
Puntale temprato, rettificato e brunito.
Dadi esagonali bruniti.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato non trattato.
Puntale temprato e rettificato, non trattato.
Dadi esagonali non trattati.
Nota
Cilindro a pistone a effetto semplice.
Materiali:
stelo del cilindro: ottone nichelato,
asta del pistone: acciaio inox,
guarnizioni: NBR, PU.
Fluido utilizzato:
aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +80 °C.
Materiali:
stelo del cilindro: ottone nichelato,
asta del pistone: acciaio inox,
guarnizioni: NBR, PU.
Fluido utilizzato:
aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.