IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
G
Dimensioni
2
Versione 1
senza incavo d'arresto
Tipo di prodotto
senza collare
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
resina termoplastica
COMP
grigio nerastro RAL 7021
Superficie corpo base
temprato
D1=Filettatura
M12x1,5
D=Diametro del perno
6
L=Lunghezza
51,7
Classe di resistenza
5.8
Controdado
senza controdado
Corsa S
6
D2
25
F x 30°
1,8
Forza elastica fine F2 ca. N
14
Forza elastica inizio F1 ca. N
6
L1
28
L2
17,7

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione di bloccaggio per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di bloccaggio.

Materiale

Modello in acciaio:

corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.



Versione in acciaio inox:

Corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio temprato 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.



Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione
Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.
Nota
Per l'avvitamento delle spine di posizione può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura a fungo sbloccata, in modo che le spine di trascinamento si innestino nella fessura.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche