{"product":{"productId":"agid.2572","price":42.11,"name":"SPINA DI POSIZIONE SENZA INCAVOD'ARRESTO DI.5 M24X2, FORMA:H, ACCIAIOINOX NON TEMPRATO, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Spina di posizione
senza incavo d'arresto
acciaio inox
non temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Acciaio inox 1.4305, 1.4034
Unità di vendita
42,11 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
H
Dimensioni
5
Versione 1
senza incavo d'arresto
Tipo di prodotto
senza collare
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
Superficie
corpo base
non temprato
Chiave in acciaio
1.4305
D1=Filettatura
M24x2
D=Diametro del perno
16
L=Lunghezza
106
Controdado
con controdado
Corsa
S
16
D2
40
F x 30°
3,2
Forza elastica
fine
F2 ca. N
46
Forza elastica
inizio
F1 ca. N
20
L1
50
L2
40
SW
36
Descrizione
Materiale
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Impugnatura a fungo 1.4305.
Versione
Boccola filettata grezza.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo tornita finemente.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e non rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo tornita finemente.
Versione
Superficie non trattata, perno di bloccaggio temprato
Nota
Per l'avvitamento delle spine di posizione può essere fornita una rondella per avvitamento. Questa va inserita sotto l'impugnatura a fungo sbloccata, in modo che le spine di trascinamento si innestino nella fessura.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.